VAL-MS 230
-
Parasurtenseur de type 2
2839127
Module de protection composé d'une embase et d'une fiche de protection, avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, unipolaire.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications