D-LAN-19"-24
-
Parafoudre
2838791
Rack de 19" avec 24 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e.), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce à sa petite hauteur de montage (1 unité rackable)
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Utilisation possible jusqu'à 1 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Extension facile grâce au design modulaire