CTM 2X1- 60DC
-
Fiche parafoudre
2838542
Fiche LSA-PLUS avec circuit de protection bifilaire pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 60 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée