CTM 1X2-110AC
-
Fiche parafoudre
2838539
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux indépendants du potentiel, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (jusqu'à 50 Mbit/s). Tension nominale : 110 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | COMTRAB |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module LSA-PLUS |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.10 |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 110 V AC |
| Type de raccordement | Enfichable sur les barrettes de sectionnement et de commutation COMTRAB-TERMIBLOCK et LSA-Plus |
| Vitesse de transmission | 42 MBit/s |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 9,4 mm |
| Hauteur | 21 mm |
| Profondeur | 52,4 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| couleur cuivre | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 110 V AC |
| Tension permanente maximale UC | 60 V DC |
| 125 V AC | |
| Courant de référence | 380 mA AC (25 °C) |
| 150 mA DC (25 °C) | |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA (Dans le circuit de signalisation) |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA (par circuit) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 260 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 800 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 10 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 55 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 10 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 12 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 260 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 260 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 10 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 10 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 1,8 MHz / 100 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 20 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 100 pF |
| Résistance par circuit | 3,3 Ω 20 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Protection max. en amont nécessaire | 150 mA (T / CEI 60127-2/3) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Type de montage | sur CT-TERMIBLOCK et barrette de sectionnement LSA-PLUS |
| Référence | 2838539 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3211 |
| Product key | CL3211 |
| GTIN | 4017918819569 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 175f04d9-e65e-4189-a01e-f824d657583b |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,78 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem