VAL-MS 230/3+1 - Parasurtenseur de type 2
2838209

Module de protection composé d'un élément de base et de fiches de protection, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, montage 3+1

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications