FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Switch Ethernet, 7 ports TP-RJ45, 1 port FO, 100 Mbits/s, duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction autocrossing
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 115,3 mm |
Profondeur | 30 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 7 (Ports RJ45) |
Interface F.O. | |
Type de raccordement | SC |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
Distance de transmission | 5,7 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
2,5 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
10 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
2,9 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
Longueur d'ondes | 1300 nm |
Nombre de voies | 1 (SC multimode) |
Contact de signalisation libre de potentiel | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged Switch SF |
Type | Monobloc |
MTTF | 46,7 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
Autres fonctions | Autonegotiation |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
100 Vitesse de transmission LED jaune | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,28 W |
Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant absorbé typique | 220 mA (pour US = 24 V DC) |
135 mA (pour US = 24 V DC : >VC 9) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
CEI 61000-6-2 EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
Référence | 2832726 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN112 |
Product key | DNN112 |
GTIN | 4017918952228 |
Poids par pièce (emballage compris) | 437,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 437 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
MSTB 2,5/ 8-ST - Connecteur mâle pour C.I. 1754562
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
Avantages
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
Voyants de diagnostic local à LED
Options de sécurité pour verrouillage du câble
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem