ST-REL4-KG 24/21-21/AU
-
Fiches porte-relais
2829551
Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC/DC, avec voyant, enfichable sur embases multipolaires
Informations détaillées concernant le produit
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,46 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 19 mA |
| Temps d'amorçage typique | 9 ms (pour DC) |
| Temps de retombée typique | 10 ms (pour DC) |
| Circuit de protection | Pont redresseur, varistance |
| Témoin de présence de la tension de service | oui |
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Courant d'appel maximum | 50 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
| Commutation: pour couche d'or endommagée | |
| Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 3 A |
| Courant d'appel maximum | 5 A |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 70 W (pour 24 V DC) |
| 85 W (à 48 V DC) | |
| 60 W (à 60 V DC) | |
| 40 W (à 110 V DC) | |
| 60 W (à 220 V DC) | |
| 750 VA (pour 250 V AC) | |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Profondeur | 66,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |
| CEI 60255/DIN VDE 0435 (parties pertinentes) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (parties pertinentes) | |
| EN 60730/DIN VDE 0631 | |
| DIN VDE 0160 (parties pertinentes) |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Référence | 2829551 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61B2 |
| Product key | DK61B2 |
| GTIN | 4017918078508 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 45,75 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b83b76b-186b-47c0-8cf0-cf4917730895 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem