IB IL SSI-IN-PAC
-
Module de fonction
2819574
Module Inline d'acquisition pour codeurs absolus, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 1 entrée pour systèmes absolus de mesure de déplacements angulaires ou linéaires avec interface SSI
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 95 |
| Code ID (hex) | 5F |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Longueur de répertoire | 4 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Codeur absolu | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Résolution réglable | 25 Bit (maximum) |
| Fréquence de transmission | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Numérique | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Numérique | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,55 W |
| Alimentation | |
| Prise de la tension d'alimentation du codeur | circuit principal UM |
| Tension d'alimentation des capteurs | 5 V DC |
| Courant d'alimentation des capteurs | max. 250 mA |
| Tension périphérique | 24 V AC |
| Courant max. absorbé | 35 mA (typique) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 28 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 66 mA |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2819574 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI161 |
| Product key | DRI161 |
| GTIN | 4017918941154 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 94,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 71 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Raccordement possible d'un codeur simple ou Multiturn avec une résolution jusqu'à 25 bits
Fréquence de transmission jusqu'à 1 MHz
Raccordement de blindage
Alimentation 5 V des codeurs, avec surveillance
Surveillance de la parité
Inversion du sens de rotation
Code gris ou code binaire
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem