CN-UB/E-BB
-
Parafoudre
2817686
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre. Raccordement : Connecteur N femelle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur N 50 Ω |
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Profondeur | 25,4 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| couleur cuivre | |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Courant de référence | 5 A (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (blindage-terre) | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 470 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 590 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 470 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 470 V |
| ≤ 33 V | |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) statique | ≤ 33 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 160 V (ligne 1,5 m) |
| Tension résiduelle pour In (fil-blindage) | ≤ 55 V |
| Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 160 V (ligne 1,5 m) |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (blindage-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, asym. | 0,1 dB (≤ 100 MHz) |
| Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 50 Ω | typ. 1 GHz |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,20 (200 MHz) |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | 300 W (pour VSWR = 1,1 dans le système 50 Ω) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| Capacité asymétrique (blindage) | 7 pF (typique) |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| Courant de choc admissible (blindage-terre) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe de protection VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| CEI 61643-21 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2817686 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3311 |
| Product key | CL3311 |
| GTIN | 4017918148584 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 138,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 117,26 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 48ca1d93-5cc9-4fbc-a9a9-a7fb359c9eb7 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem