Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-I-U-0 - Amplificateur-séparateur
2813541

Convertisseur / isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à connexion vissée, signal d'entrée : 0 mA ... 20 mA, signal de sortie : 0 V ... 10 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Faible consommation
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies
Combinaisons de signaux fixes