Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS 800/30 VF/FM - Parasurtenseur de type 2
2805402

Protection antisurtension composée d'un élément de base à 2 canaux avec contact de signalisation à distance et fiches de protection montées en série composé d'une varistance et d'un éclateur à gaz.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Utilisation possible dans les applications de l'électronique de puissance et les installations d'énergie éolienne (rotor) grâce à un temps de réponse spécifique à l'application