LIT 2X1-24 - Parafoudre
2804636

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour deux conducteurs avec un potentiel de référence commun.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Utilisation universelle grâce à une plus grande plage de tension nominale