LIT 2X2-24 - Parafoudre
2804623

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce de 6,2 mm de large pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel, avec raccordement à 2 conducteurs. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD. Compatibilité HART.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Utilisation universelle grâce à une plus grande plage de tension nominale