VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - Parasurtenseur de type 2
2804403

Combinaison constituée d'une protection antisurtension de type 2 et d'un fusible en amont de parafoudre, avec surveillance du parafoudre, en association avec un voyant de diagnostic et d'état et un contact de signalisation à distance. Version : système à 5 conducteurs (L1, L2, L3, N, PE), montage sur système de 60 mm (système de barres d'alimentation)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil sur barres collectrices de 5 et 10 mm
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, et contact de télésignalisation
Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2