BT-1S-230AC/A
-
Parafoudre de type 3
2803409
Parafoudres de type 3 destinés au montage universel dans les prises d'installations, les goulottes sous allège installation sous crépi ou directement dans l'équipement terminal. Circuit à surveillance thermique, indication optique de défaut. Installation en câblage simple ou à dérivation. Version : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection d'appareil |
Gamme de produits | BLOCKTRAB |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
IT avec conducteur N | |
Type | Module encastré |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 3 mm |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | acoustique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 3 mm |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 43 mm |
Profondeur | 26,2 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | L(N)-PE |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN-S) |
230/400 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 275 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 440 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 440 V AC |
Courant de charge nominal IL | 16 A (30 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 3 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 400 mVA |
Tension d'essai de référence UREF | 255 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 3 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 8 kA |
Choc combiné UOC | 6 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,3 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle pour Iamax (L-N) | ≤ 1,3 kV (pour UOC) |
Tension résiduelle pour Iamax (L-PE) | ≤ 1,5 kV (pour UOC) |
Tension résiduelle pour Iamax (N-PE) | ≤ 1,5 kV (pour UOC) |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 335 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode résistance) | |
1455 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1 kA AC |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 16 A (MCB B) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 75 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Montage vissé |
Référence | 2803409 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1441 |
Product key | CL1441 |
GTIN | 4046356350976 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,35 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Utilisation universelle, grâce à son design compact
Parafoudre basse tension occulté, grâce à une installation dans la prise intégrée de l'appareil
Très bien informé grâce à la signalisation de défaut visuelle ou sonore
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem