CN-UB-70DC-6-SB
-
Parafoudre
2803153
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N mâle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Afin de remplir les conditions de suppression des tensions CC, il convient de respecter la consigne suivante : « le parasurtenseur est à utiliser avec un émetteur qu'il est nécessaire de désactiver en cas de court-circuit. » |
| Classe d'essai CEI | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Type de raccordement | Connecteur N 50 Ω |
| Couple de serrage | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (Écrou de couplage N) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 24 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Couleur | couleur nickel |
| Matériau du joint | Silicone |
| Matériau du boîtier | Laiton (CuZn) |
| Matériau de surface du boîtier | Ni |
| Matériau conducteur interne | BeCu |
| Matériau surface du conducteur interne | Or |
| Matériau isolant | PTFE |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Courant de référence | 10 A |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-blindage) | 100 A |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 1 kA |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 650 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 650 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 650 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) statique | ≤ 650 V |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, asym. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
| Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 50 Ω | > 6 GHz |
| Plage de fréquence | 0 Hz ... 6 GHz |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | 30 W (VSWR = 1,15) |
| Capacité (fil-terre) | typ. 1,5 pF |
| Capacité asymétrique (blindage) | typ. 1,5 pF |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Courant de choc admissible (fil-blindage) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-blindage) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |
| Classe de protection VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| CEI 61643-21 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2803153 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3311 |
| Product key | CL3311 |
| GTIN | 4046356293204 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 83,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 83,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
La plaque de montage permet par exemple un montage en armoire électrique.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem