DT-TELE-SHDSL
-
Parafoudre
2801593
Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL (ports). Raccordement : RJ45 (RJ12/RJ11) et borne à vis enfichable (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | DATATRAB |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur pour montage sur profilé |
| Nombre de pôles | 4 |
| Paires de fils par module | 2 |
| Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,22 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 103 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Couleur | argenté |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Tension permanente maximale UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Courant de référence | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 6 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 4 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | ≤ 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | ≤ 5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (Nombre d'impulsions catégorie D1) |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 150 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 150 A |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
| typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | 25 MHz |
| Capacité (fil-fil) | 55 pF |
| Capacité (fil-terre) | 7 pF |
| Résistance par circuit | 3,3 Ω 20 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| CEI 61643-21 | |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques au raccordement et profilé de 35 mm |
| Référence | 2801593 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3221 |
| Product key | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 323 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 320 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem