PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Dispositif d'extension PROFIBUS industriel, pour liaisons point à point, structures linéaires et fonctionnement mixte avec répéteur et convertisseur fibre optique. Distances jusqu'à 20 km, débits PROFIBUS jusqu'à 1,5 Mbits/s via fils en cuivre simples, comme des lignes téléphoniques internes.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Modem |
| MTTF | 800 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 346 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 140 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1004 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 199 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC (Selon EN/CEI 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| 5 V DC (configuration uniquement, via Mini USB de type B) | |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
| Fonction | |
| Management | Logiciel convivial : configuration guidée, contrôle de plausibilité, fonctions de diagnostic, journal |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : VCC (tension d'alimentation), RD/TD (circulation des données PROFIBUS), ERR (dysfonctionnements) 2x LINK, 2x STAT (circulation des données DSL port A et port B), DIAG (messages de diagnostic) |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 18 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 150 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | PROFIBUS |
| Données: PROFIBUS selon CEI 61158, cordon à 2 fils RS-485, demi-duplex, auto-dirigé | |
| Débit série | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kbit/s, réglage via le logiciel de configuration |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Distance de transmission | max. 1200 m (dépend du débit de données avec une ligne de données blindée, à paires torsadées) |
| Format de données/détrompage | UART (11 bits, NRZ) |
| Inversion du sens de transmission des données | Auto-contrôlée |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 4 fils : 64 kbits/s ... 30 Mbits/s |
| Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable à 2 x 2 pôles MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distance de transmission | ≤ 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | < 5 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (isolation (écart de 40 mm à droite et à gauche), aucune alimentation d'autres modules via l'appareil) |
| -20 °C ... 55 °C (juxtaposition sans espace et faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés) | |
| -20 °C ... 50 °C (juxtaposé sans espace) | |
| -20 °C ... 45 °C (isolation sans espace, aucune alimentation d'autres modules via l'appareil, 1,5 A) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique - Partie 4 : Émission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Référence | 2313656 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC443 |
| Product key | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 328 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 282,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Produits compatibles
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Câble système de bus 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Résistance de terminaison 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertisseurs fibre optique 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertisseurs fibre optique 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertisseurs fibre optique 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Répéteur 2708863
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
Procédure de modulation stable (SHDSL)
Fonctionnement mixte avec conducteurs cuivre et fibre optique
Le logiciel gratuit calcule le débit de données PROFIBUS et le temps d'attente
Structure linéaire jusqu'à 500 kbit/s
Liaison point à point jusqu'à 1,5 Mbit/s
Pour lignes propres d'exploitation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem