VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801532
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur enfichable universel à base de varistances pour applications 48 V DC, avec conducteur de retour (pôle positif) mis à la terre, sans évaluation du risque pour les classes de protection parafoudre III et IV.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de protection combiné |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35,6 mm |
| Hauteur | 89,8 mm |
| Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 2 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-N |
| N-PE | |
| L-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Sens de l'action | L-L / L-PE |
| Tension nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| 60 V DC ±10 % | |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,6 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 90 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,25 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection Up (L+) - PE | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection Up (L-) - PE | ≤ 0,8 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,4 kV (pour In) |
| ≤ 0,35 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| 130 V DC (5 s / mode résistance) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gG) |
| Caractéristiques techniques supplémentaires | |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - G | 100 V DC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-) - G | 100 V DC |
| Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 5 kA |
| Protection de tension nominale VPR (L+) - (L-) | 400 V |
| Protection de tension nominale VPR (L+) - G | 400 V |
| Protection de tension nominale VPR (L-) -G | 600 V |
| Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L+) - G | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-) - G | 20 kA |
| Circuits de protection | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tension nominale | 60 V DC |
| Type SPD | 1CA |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2801532 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1151 |
| Product key | CL1151 |
| GTIN | 4046356811316 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 277,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 255,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,525 kg CO2e |
Produits compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801242
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Parafoudre basse tension pour (-) 48 V DC, avec niveaux de protection foudre III et IV, par pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem