VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST
   - 
  Fiche parafoudre, type 1/2
    
      2801231
      
      
    
  
      Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Connecteur de rechange | 
| Gamme de produits | VALVETRAB MS | 
| Classe d'essai CEI | PV T1 | 
| PV T2 | |
| Types EN | T1 / T2 | 
| Système d'alimentation CEI | DC | 
| Type | Connecteur mâle | 
| Nombre de pôles | 1 | 
| Emplacement pour le montage | Espace intérieur | 
| Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne | 
| Accessibilité | Accessible | 
| Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) | 
| Message protection antisurtension défectueuse | optique | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Affichage/signalisation à distance | |
| Protection max. en amont nécessaire | non requis | 
| Type de raccordement | enfichable | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 17,5 mm | 
| Hauteur | 52,4 mm | 
| Profondeur | 55,3 mm | 
| Graduation | 1 UL | 
| Couleur | noir (RAL 9005) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | 
| Valeur CTI du matériau | 600 | 
| Matériau isolant | PA 6.6-FR | 
| Groupe de matériaux | I | 
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR | 
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) | 
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA | 
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA | 
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA | 
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As | 
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω | 
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA | 
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,8 kV | 
| Tension résiduelle Ures | ≤ 1,8 kV (pour In) | 
| ≤ 1,5 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (à 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (à 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (à 40 kA) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns | 
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 487,5 V DC | 
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA | 
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns | 
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As | 
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω | 
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA | 
| Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) | 
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA | 
| Courant de service permanent ICPV | < 20 µA | 
| Tension permanente maximale UCPV | 585 V DC | 
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A | 
| Tension résiduelle Ures | ≤ 1,8 kV (pour In) | 
| ≤ 1,5 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (à 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (à 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (à 40 kA) | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,8 kV | 
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C | 
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) | 
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % | 
| Choc (fonctionnement) | 60g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | 
| Vibration (fonctionnement) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) | 
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - G | 1050 V DC | 
| Courant nominal de décharge In (L+) - G | 20 kA | 
| Circuits de protection | (L+) - G | 
| Tension nominale | 875 V DC | 
| Système de distribution d'énergie | Single phase | 
| Tension limite mesurée MLV (L+) - G | 1900 V | 
| Type SPD | 4CA | 
| Normes/prescriptions | EN 61643-31 | 
| Remarque | 2019 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61643-31 | 
| Remarque | 2018 | 
| Type de montage | sur embase | 
| Référence | 2801231 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | CL1324 | 
| Product key | CL1324 | 
| GTIN | 4046356749220 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 94,7 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 94,7 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85363030 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 | 
| ECLASS-15.0 | 27171492 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem