CB TM1 10A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
2800854

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
Activation de courants de démarrage plus élevés avec la courbe caractéristique M1
Fiche de protection avec une intensité nominale fixe pour éviter les modifications involontaires
Sécurité accrue grâce à l'isolation galvanique en cas de dysfonctionnement