CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Parafoudre
2800491
Adaptateur avec technologie Lambda/4 pour la protection antisurtension des interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : connecteurs SMA mâle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur |
| Nombre de pôles | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | SMA-Connector |
| Couple de serrage | 1 Nm |
| Raccordement PE | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Couple de serrage | 1,5 Nm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 84,8 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Profondeur | 81,5 mm |
| Couleur | couleur nickel |
| Matériau du boîtier | HPb59-1 |
| Matériau de surface du boîtier | Cu-Sn-Zn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau isolant | PTFE |
| Matériau du contact à ressort | QSn6.5-0.1 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
| Courant de référence | 2 A (25 °C) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 6 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 6 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-blindage) | 1 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 1 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) statique | ≤ 1 V |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perte d'insertion aE, asym. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| Plage de fréquence | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Courant de choc admissible (fil-blindage) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP55 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 + A1:2008, modifiée |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2001 + A1:2009 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2800491 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3312 |
| Product key | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 393,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 300,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366910 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem