FLT 35-260
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800110
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping encapsulé, unipolaire. Largeur du boîtier : 17,5 mm (1 UL)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I |
T1 | |
Types EN | T1 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple min. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Section conduct. AWG | 6 ... 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,6 mm |
Hauteur | 88,6 mm |
Profondeur | 66,2 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PEN |
Sens de l'action | 1L-N/PE |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 385 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,1 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 35 mVA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), charge | 17,5 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), énergie spécifique | 306 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PEN), valeur de crête limp | 35 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
1,5 kA (385 V AC) | |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
1,5 kA (385 V AC) | |
Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode résistance) | |
Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 400 A AC (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2800110 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1131 |
Product key | CL1131 |
GTIN | 4046356479967 |
Poids par pièce (emballage compris) | 161,57 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160,34 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
Avantages
Pouvoir de décharge élevé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem