Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS 230/2+0 - Parasurtenseur de type 2
2800103

Parafoudre antisurtension à 2 pôles montable sur profilé en circuit 2+0, surveillance thermique/dynamique, signalisation optique de défaut,
tension de référence du parafoudre : 275 V AC.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications