CN-LAMBDA/4-5.9-SB
-
Parafoudre
2800023
Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N mâle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation facile grâce au raccordement conforme au système
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste
Facile à entretenir grâce au circuit de protection sans entretien
Excellent effet protecteur grâce à la technologie Lambda/4