UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Bloc de jonction à deux niveaux
2770969

Bloc de jonction à deux niveaux, 32 pôles bloqués, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, nombre de connexions: 128, nombre de pôles: 32, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles