Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - Bloc de jonction à deux niveaux
2770943

Bloc de jonction à deux niveaux, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., 32 pôles bloqués, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles