UKK 3-MSTBVH-5,08 - Bloc de jonction à deux niveaux
2770846

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 12 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles