EG 45-GP/ABS GY - Embase du boîtier
2764111

Boîtier, Partie inférieure du boîtier, avec pied encliquetable et alvéole de test avec couvercle latéral, sans fente d'aération, largeur: 45 mm, hauteur: 75 mm, coloris: gris fenêtre (similaire à RAL 7040), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil