SUBCON-PLUS M2 - Connecteurs de bus D-SUB
2761839

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, picot, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), brochage : 2, 3, 4, 5, 7, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Confection selon les conditions du terrain
Vitesse de transmission élevée
Montage facile par vis moletée
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible