TAE-TRAB FM-NFN-AP
-
Parafoudre
2749628
Boîte de jonction TAE (NFN), montage apparent, avec parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances ( <300 m) jusqu'à 100 Mbit/s)
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | DATATRAB |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Prise montage en saillie |
| S'utilise dans les pays | D |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Tension nominale UN | 60 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé & TAE 6 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Couleur | blanc crème (RAL 9001) |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 60 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 185 V DC |
| Courant de référence | 450 mA (≤ 40 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 6 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 5 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 5 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 150 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 150 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 250 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 450 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 250 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 450 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 400 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | 0,3 dB (≤ 1 MHz / 150 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 400 kHz / 600 Ω) | |
| Perte d'insertion aE, asym. | 0,3 dB (≤ 400 kHz / 600 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 8 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | typ. 2 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 200 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Capacité (fil-terre) | typ. 15 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Résistance par circuit | 2,2 Ω 10 % |
| Courant de court-circuit avec autoextinction | 150 mA |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| CEI 61643-21 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 |
| Type de montage | Montage en saillie/mural |
| Référence | 2749628 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3232 |
| Product key | CL3232 |
| GTIN | 4017918108199 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 83 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 79,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fbbef6b3-61d3-45ae-986c-fc57e178524a |
Avantages
Raccordement facile avec un connecteur femelle TAE
Installation facile avec montage apparent
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem