Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction de puissance monocanal pour inversion de sens possède une protection électronique de moteur. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus.
IB IL 400 ELR R-3A
-
Module de fonction
2727378
Modules de puissance Inline, variante électronique pour moteurs à inversion de sens jusqu'à 1,5 kW/400 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 224 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code ID (hex) | BF |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
| Longueur de répertoire | 1 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 5 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Montage mural sur profilé horizontal |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec un octet de données de process |
| Diagnostic messages | Surintensité Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Etage de sortie impossible à commander Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | max. 1,2 W (Total, appareil) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 45 mA |
| Consommation de puissance | max. 0,34 W |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation UL / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation UL / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Remarque | Information pour le fonctionnement Protection du câble secteur max. 20 A, tenir compte de la réduction de puissance du connecteur MINICONNEC POWER |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour garantir une aération suffisante, maintenez une distance de montage de minimum 50 cm en haut et en bas. |
| Position de montage | Montage mural sur profilé horizontal |
| Référence | 2727378 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI171 |
| Product key | DRI171 |
| GTIN | 4017918168490 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 597,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 500 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 14325921-aad5-443b-a10d-71625a42b965 |
Produits compatibles
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Connecteur d'alimentation 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Pont de puissance 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Cache 2860947
-
IB IL 24 BR/DC - Module Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Module Inline 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1826995
-
UK 10,3-HESI N - Porte-fusibles 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - Module analogique 2861360
Avantages
Protection du moteur électronique intégrée selon CEI 60947-4
Possibilité de raccordement pour un module de freinage passif externe
Commande manuelle locale
Commande du moteur via données de process sortantes
Surveillance de l'intensité du moteur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem