PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Convertisseurs fibre optique
2708892

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, coupleur en T avec deux interfaces FO (SC-Duplex), 1300 nm, pour câble en fibre de verre

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Combinaison modulaire possible avec le répéteur cuivre PSI par le connecteur de bus sur rail DIN
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Détection automatique ou réglage fixe du débit de données par DIP switch
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Isolation galvanique de haute qualité de toutes les interfaces (PROFIBUS // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Resynchronisation des bits pour une profondeur de cascade au choix
Convient pour tous les débits jusqu'à 12 Mbit/s