PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertisseurs fibre optique
2708290

Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12 MBit/s, appareil terminal avec une interface FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre HCS

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Combinaison modulaire possible avec le répéteur cuivre PSI par le connecteur de bus sur rail DIN
Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Détection automatique ou réglage fixe du débit de données par DIP switch
Alimentation en tension redondante
Isolation galvanique de haute qualité de toutes les interfaces (PROFIBUS // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Convient pour tous les débits jusqu'à 12 Mbit/s
Resynchronisation des bits pour une profondeur de cascade au choix
Homologation DNV GL construction navale