Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR. Pour améliorer l'immunité, les temps de filtrage des entrées sont réglables. Les temps de filtrage de 100 μs permettent à l'utilisateur d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Module TOR
2702291
Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 129,9 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
Besoin en données de configuration | 7 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 et 3 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 2,4 mA |
Temps de filtre d'entrée | 3000 µs (Par défaut) |
1000 µs | |
< 100 µs | |
Circuit de protection | Protec. c. inversions polarité des entrées; diode parallèle (30 V, 5 s) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Nombre de sorties | 8 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge des sorties; électronique |
Tension de sortie | 24 V DC |
Limitation de la tension de coupure inductive | -25,8 V ... -15 V |
Courant de sortie maximal par module | max. 16 A (protection externe ; si le courant total dépasse 8 A, raccordez l'alimentation en parallèle au niveau du connecteur d'alimentation en passant par les deux points de serrage !) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Charge min. | 10 kΩ |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Charge nominale inductive | max. 48 VA (1,2 H , 12 Ω , pour tension nominale) |
Charge nominale lampes | max. 48 W (pour tension nominale) |
Charge nominale ohmique | max. 48 W (12 Ω , pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 3000 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
max. 4 par seconde (avec charge nominale des lampes) | |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | résistance partielle à la tension inverse jusqu'à 0,5 A / 1 s |
Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
max. 150 µs (lors de l'arrêt, avec un courant de charge d'au moins 50 mA) | |
Coupure de la surintensité | à partir de 2,1 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,95 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 120 mA (jusqu'à HW 01) |
max. 60 mA (à partir de HW 02) | |
Potentiels: Alimentation des modules E/S TOR (UIO) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 16 A (protection externe ; si le courant total dépasse 8 A, raccordez l'alimentation en parallèle au niveau du connecteur d'alimentation en passant par les deux points de serrage !) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A (uniquement pour la mise en service) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Axioline F (entrées toentrée tout-ou-rienut-ou-rien) |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Axioline F (entrées toentrée tout-ou-rienut-ou-rien) | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Axioline F (alimentation et sorties TOR) | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 20 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2702291 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI233 |
Product key | DRI233 |
GTIN | 4055626071848 |
Poids par pièce (emballage compris) | 213,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 111 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Produits compatibles
-
AXL F BS H - Connecteurs pour câbles de bus 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Câble 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Câble 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Câble 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Câble 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Câble 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Câble 1369909
Avantages
16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Durées de filtrage réglables en trois paliers : < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
8 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 2 A
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem