RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne
2702140

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 2,0 / 3,3 / 4,8 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur