ANT-OMNI-868-01
-
Antenne
2702136
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 868 MHz, gain : 4 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux, homologations ATEX et IECEx
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
| Caractéristique de rayonnement | Omnidirectionnelle |
| Gain | 4 dBi |
| Angle d'ouverture à la verticale | 30 ° |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 360 ° |
| Polarisation | linéaire, verticale |
| Bande de fréquence | 868 MHz |
| Plage de fréquence | 868 MHz ... 870 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 15,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) |
| Diamètre extérieur | 30 mm ... 45 mm (Poteau) |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30 V |
| Courant d'entrée Ii | 600 mA |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité Ci | négligeable |
| Hauteur | 620 mm |
| Diamètre | 20 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 30 mm ... 45 mm (Poteau) |
| Matériau (Radôme) | Plastique (renforcée de fibres de verre) |
| Matériau (Support) | Plastique (renforcée de fibres de verre) |
| Matériau (Vis en U) | Acier inoxydable V2A |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificat | IBExU14ATEX1116 X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificat | IECEx IBE 14.0039X |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| Remarque | Protection anti-déflagration |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât | |
| Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
| Référence | 2702136 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC6A2 |
| Product key | DNC6A2 |
| GTIN | 4046356995863 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 285 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 285 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications fixes de 868 MHz
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résistant à l'eau de mer
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem