Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module de compteur saisit et traite les séries d'impulsions rapides des capteurs. Il est équipé d'une entrée de comptage (source), d'une entrée de commande (gate), ainsi que d'une sortie de commutation à paramétrer librement. La sortie de commutation est indépendante du bloc de jonction. Cela permet d'atteindre des temps de réaction rapides, indépendants du bus et de la commande. Vous disposez de quatre modes de fonctionnement pour le bloc de jonction : mesure de la fréquence, comptage des événements, mesure de la durée et génération d'impulsions. Des mesures et des contrôles spécifiques de la conception technique permettent l'utilisation du module dans des conditions extrêmes.
IB IL CNT-XC-PAC
-
Module de fonction
2702134
Inline, Borne de fonction, Entrée de comptage pour signaux 24 V: 1, Entrée de commande pour signaux 24 V: 1, Sortie de couplage: 1, 24 V DC, 0,5 A, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24,4 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code ID (hex) | BF |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Longueur de répertoire | 4 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 24 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 24 V DC (Tension nominale) |
| 30 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 5,7 kΩ |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 5 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 conducteurs (blindés), alimentation 5 V externe |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 5 V DC (Tension nominale) |
| 8 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 1,5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 3,5 V ... 8 V |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 1,7 kΩ |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie de couplage |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 1 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; oui, résistant aux courts-circuits (remise en route automatique) |
| Protection contre les surcharges | |
| Tension de sortie | 24 V DC (Tension nominale) |
| Courant de sortie | max. 0,5 A (Intensité nominale) |
| Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Charge nominale lampes | max. 12 W |
| Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge ohmique | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de surcharge des lampes | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
| Propriétés particulières | Modèle pour conditions extrêmes |
| Diagnostic messages | Court-circuit de l'alimentation des capteurs |
| Surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Consommation de puissance | max. 0,375 W (au niveau de UL) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 1 A |
| min. 0 A (sans périphérique raccordé) | |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation du capteur |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (est généré à partir de l'alimentation du segment US) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Plage étendue, voir aussi le chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique.) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702134 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI163 |
| Product key | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 177 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 130 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
Produits compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Jeu de fiches 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
1 entrée de comptage
1 entrée de commande
1 sortie de commutation paramétrable
Quatre modes de fonctionnement : décompte d'événements, durée d'événements ou mesure de fréquence en fonction de l'état (durée des périodes ou des impulsions) et générateur d'impulsions
Traitement des signaux de 5 ou 24 V
Fréquence d'entrée jusqu'à 100 kHz
Valeur de décompte 16 bits lors de la mesure de temps
Valeur de décompte 24 bits lors du comptage d'événements et de la mesure de fréquence
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem