Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Cela permet le fonctionnement de périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
    
  
  AXL F RS UNI XC 1H
   - 
  Module de communication
    
      2702006
      
      
    
  
      Axioline F, Module de communication, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 20.0026XATEX
Identifiant de lhomologation: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122309114456_CNProduits compatibles
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série version RS-232, RS-422 et RS-485
        Prise en charge de différents protocoles
        Vitesse de transmission réglable jusqu'à 250000 bit/s
        Paramétrage via le canal PDI
        Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
        Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
        Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
        Circuits imprimés peints partiellement