CSD-SL 300 GN - Feu de signalisation
2701786

Feu de signalisation, 24 V DC, IALA vert optimal, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 8 °/30 °, diamètre: 272 mm, indice de protection: IP65/IP67, Interface de communication

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Développé conformément à la norme EN 12966-1, à la recommandation IALA E200-1 et à CIE 1931
Fonction Fail-Safe
Raccordement de 400 m jusqu'à l'unité de commande via le bus de terrain
Capacité de diagnostic
Grande intensité de couleur et de luminosité
Programmable en fonction de l'application
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED
Angle de rayonnement: 8° x 30°
Technologie LED durable et économique
Communication de bus de terrain