Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'exploiter des périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
Module de communication
2701025
Inline, Module de communication, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1 (utilisable de manière alternative), vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24,3 mm |
| Hauteur | 135,4 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Nombre d'interfaces | 1 (utilisable de manière alternative) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles blindés. |
| Vitesse de transmission | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (paramétrable) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Protocoles supportés | Transparent, mode END-END, XON/XOFF |
| Résistance terminale | typ. 120 Ω (actif, intégré) |
| Bits de données | 5 ... 8 |
| Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
| Tampon d'entrée | 4 kByte |
| Tampon de sortie | 1 kByte |
| Module | |
| Code ID (déc) | 223 |
| Code ID (hex) | DF |
| Code de longueur (hexa) | 1F |
| Code de longueur (décimal) | 31 |
| Canal des données de process | 496 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | max. 62 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | max. 62 Octet |
| Longueur de répertoire | 64 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 1,3 W |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | max. 1,3 W (sur UL et UM, dans les limites de la température de service admise) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 90 mA (tous les raccordements de l'interface série sont court-circuités) |
| typ. 78 mA | |
| Consommation de puissance | typ. 585 mW |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 25 mA |
| typ. 15 mA | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface sérielle/terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (UM) / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2701025 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI151 |
| Product key | DRI151 |
| GTIN | 4046356681773 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 174,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série version RS-232, RS-422 et RS-485
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 250000 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Paramétrage via données de process ou PCP
Largeur de données de processus réglable via sélecteur de codage : 7, 15 ou 31 mots
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem