AXC 3050 - Automate
2700989

Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline F. Avec 3 interfaces Ethernet pour un raccordement supplémentaire d'E/S décentralisées via PROFINET, Modbus/TCP ou TCP/IP. Programmation selon CEI 61131-3. Inclue des connecteurs et un champ de repérage.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contrôleur PROFINET et appareil PROFINET
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
3 interfaces Ethernet indépendantes
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP et bien d'autres.
Alimentation secourue intégrée pour désactivation ciblée de l'application
Homologations maritimes (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)