La commande compacte et modulaire ILC 151 ETH destinée au système d'E/S Inline constitue le cœur de Easy Automation. La nouvelle gamme ILC 1X1 se caractérise par la prise en charge des protocoles basés sur Ethernet Modbus/TCP et PROFINET. Nouveauté : prise en charge d'une carte SD en option.
ILC 151 ETH
-
Automate
2700974
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Automate |
Gamme de produits | Inline-Controller |
Type | modulaire |
Écran | |
Afficheur de diagnostic | non |
Processeur | AlteraNios® II 64 MHz |
Mémoire de données rémanente | 8 Koctet(s) (NVRAM) |
Système en temps réel CEI-61131 | |
Mémoire de programme | 256 Koctet(s) |
Stockage de données | 256 Koctet(s) |
Nombre de tâches de commande | 8 |
INTERBUS-Master | |
Nombre de données de process | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 128 |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 3 |
Modbus/TCP-Client | |
Nombre de données de process | max. 16384 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
Nombre de clients Modbus/TCP | max. 8 supérieure à version de firmware 4.42 |
PROFINET | |
Fonctionnement de l'appareil | Périphérique PROFINET |
Spécification | 2.2 |
Device ID | 007Ehex / 126dez |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
Fonction | |
Afficheur de diagnostic | non |
Fonction de redondance | non |
Fonction de sécurité | non |
Fonctionnalité | |
Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
Schéma de contact (LD) | |
Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
Texte structuré (ST) | |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | PC Worx |
PC Worx Express | |
Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
Outil de diagnostic | DIAG+ |
Système « temps réel » | eCLR |
Interface application | OPC |
Support de transmission | Cuivre |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui |
Description horloge temps réel | intégrée (sauvegardée par accu) |
Potentiels: Alimentation 24 V UILC | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Consommation de courant | 80 mA (sans modules d'E/S raccordés) |
Potentiels: Alimentation logique 7,5 V UL (répartiteur de potentiel) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels: Alimentation analogique 24 V UANA (distributeur de potentiel) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Potentiels: Alimentation principale 24 V UM | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A DC |
6 mA (sans capteurs) | |
Potentiels: Alimentation de segment 24 V US | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A DC |
10 mA (Sans actionneurs) |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
Nombre d'entrées | 8 |
Longueur du câble | max. 30 m |
Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Plage de tension d'entrée | -0,5 V ... 30 V |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,5 V ... 5 V |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V ... 30 V |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 7 mA |
max. 15 mA | |
Temps de filtre d'entrée | typ. 5 ms (changement de signal 01) |
typ. 5 ms () |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Nombre de sorties | 4 |
Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 2 A |
Charge nominale lampes | 12 W |
Charge nominale ohmique | 12 W |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Serveur Web | oui |
Ethernet | |
Système de bus | RJ45 |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Nombre de voies | 1 |
Bus local INTERBUS (maître) | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
Paramétrage/conduite/diagnostic | |
Système de bus | RS-232 |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Nombre de voies | 1 |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 5g |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (durée d'essai de 10 jours), hydrogène sulfuré (H2S) 1 ±0,3 ppm (durée d'essai de 4 jours), avec 25 °C et 75 % d'humidité chacun |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère A, toutes les interfaces ±1 kVCritère B, toutes les interfaces ±2 kV | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±1,0 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble du bus de terrain : ±1,0 kV | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 Classe A |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700974 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRAAAA |
Product key | DRAAAA |
GTIN | 4046356665506 |
Poids par pièce (emballage compris) | 363 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 348,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
BSH
Identifiant de lhomologation: 858RINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUBV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6c30b054-6cee-47f6-9b39-a504876fff1b |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Produits compatibles
-
COM CAB MINI DIN - Câble de connexion 2400127
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
RESY+ - Module fonctionnel 2400295
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
Avantages
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Maître INTERBUS complet (4096 points d'E/S)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem