PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique
2700137

Sirène, son à impulsion, 24 V DC, volume autorégulant, max. 100 dB(A), noire

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Adaptation automatique du volume selon l'environnement
Perception optimale grâce au volume élevé
Indice de protection : IP65, monté