PSD-S OE LED RFL BU
-
Élément optique
2700135
LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, bleue
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance
Indice de protection IP65