PSD-S OE LED FL CL
-
Élément optique
2700129
LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, claire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Visibilité élevée grâce à un double flash
Indice de protection IP65