Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F RS UNI 1H - Module de communication
2688666

Axioline F, Module de communication, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un canal d'entrée et de sortie série version RS-232, RS-422 et RS-485
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 250000 bit/s
Paramétrage via le canal PDI
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée