Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Lorsque la contrainte maximale du coupleur de bus pour l'alimentation de buse locale Axioline F (alimentation logique UBus) est atteinte, vous pouvez utiliser ce module pour remettre la tension à disposition. Appliquer à cet effet une tension 24 V CC sur le module (UL) à partir de laquelle la tension UBus est générée.
AXL F PWR 1H
-
Module d'alimentation
2688297
Axioline F, Module de réinjection pour l'alimentation logique UBus, max. 4 A, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Alimentation de la tension 24 V UL pour la génération de l'alimentation logique UBus