Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces
2402684

Serveur OPC UA destiné à la communication avec 10 commandes compactes modulaires max. (AXC 1xxx ou ILC 1x1)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Configuration de sécurité assistée par outil
Propriétés de diagnostic détaillées
Accès direct à tous les types de données, baies et structures complexes, prises en charge par PC WORX
Accès transparent aux automates redondants
Accès standardisé conformément au modèle d'information PLCopen pour CEI 61131-3