MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - Convertisseur DC/DC
2320021

Pour les installations neuves, utilisez l'article suivant : 1098676.
Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 - 24 V DC, sortie : 48 V DC/0,7 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs